Wybierz kraj
LT2-8-HS-2000/47/115 Active Infrared Scanner
Precision sensor for long detection ranges up to 2 m
Najważniejsze zalety w skrócie
- Precision sensor for long detection ranges up to 2 m
- Mode selectable: background suppression or evaluation
- Mechanical adjustable detection range
- Adjustable timer functions
- DC voltage version
- Version with test input
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT