Wybierz kraj
NBB4-12GM30-E2-T Inductive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 4 mm flush
- Use in harsh environments
- High shock resistance
- Extended operating voltage range
- Extremely high switching frequency
- Very high temperature range
Pokaż więcej









Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBB4-12GM30-E2-T
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 4 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 3.24 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.35 | |
| Reduction factor r304 | 0.79 | |
| Reduction factor rBrass | 0.49 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 6 ... 36 V |
| Switching frequency | f | 0 ... 2550 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 1 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | max. 20 µA |
| No-load supply current | I0 | ≤ 10 mA |
| Time delay before availability | tv | ≤ 10 ms |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 1555 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| PWIS conformity | VDMA 24364-C1/T100°C-W |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Protection class | II | |||||||
| ||||||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 36 V DC Output Switching Current: 200 mA | |||||||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |||||||
| Ambient temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | brass , white bronze coated | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PBT , green | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 80 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | with nuts, M12 | |||||||||||||||||||||||||
| Tightening torque | ≤ 10 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Scope of delivery | 2 self locking nuts in scope of delivery |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.