Wybierz kraj
MAGAD-M08-1,25-MAG/36 Mounting Adapter
Magnetic adapter for mounting VIM3*/VIM6* vibration sensors via magnetic holding force in an application without direct screw-in possibility, internal thread M8 x 1.25 x 10, holding force 35 kg
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR