K-ADP-USB Adapter

Programming adapter with USB interface

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Isolated USB interface cable
  • Used with K-, E- and H-System devices
  • Used with PACTware
W magazynie548,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu K-ADP-USB

Current consumption50 mA (via USB)
Galvanic isolationfunctional insulation acc. to IEC 62103, rated insulation voltage 50 Veff
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2:2009
EN IEC 61000-4-3:2020
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN 55032:2015+A11:2020
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Connection
Device1 x connector 3.5 mm and 3.55 mm
Computer1 x Type A USB
Mass85 g
Cable length3 m
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.