CBN60-FPA-E5-P1A Capacitive Sensor

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Normally open/normally closed mode of operation - programmable wiring
  • 60 mm non-flush
  • 3-wire DC
  • The switching distance can be set over a wide range with the potentiometer
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu CBN60-FPA-E5-P1A

Switching functionNormally open/closed (NO/NC) selectable through wiring
Output typePNP
Rated operating distancesn60 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 48.6 mm
Output type3-wire
Installation conditions
B180 mm
C180 mm
F320 mm
Operating voltageUB10 ... 36 V DC
Switching frequencyf10 Hz
HysteresisH1 ... 15 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd0 ... 2.5 V
Operating currentIL0 ... 250 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Potentiometersensitivity adjustment
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Connection typescrew terminals
Information for connectionA maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection!
tightening torque 1.2 Nm + 10 %
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Minimum core cross-sectionwithout wire end ferrules 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2
Maximum core cross-sectionwithout wire end ferrules 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2
Housing materialPPE
Degree of protectionIP65
Mass300 g
Dimensions
Height40 mm
Width80 mm
Length105 mm
Scope of delivery4 x spring washer
4 x cylinder head screw
Uwagi ogólne