Wybierz kraj
RaCon-D SI Radar Motion Sensor
Premium radar motion sensor with premium functionality, detection range 2 m x 4.5 m, max. installation height 4 m, silver housing, solid-state relay, cable connection
Najważniejsze zalety w skrócie
- Premium radar motion sensor
- Detection of people and objects for automatic doors
- Fine tuning of functions and setting adjustment range
- Remote control or push button for functionality setting
- Wall and ceiling mountable
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT