Wybierz kraj
ACC-PACK-SP-SL*15/20*/GS130/PL Spring Package
Spring package for cable-pulls with housing diameter 130 mm, measuring range 15 m/20 m and right-hand rope pull-out
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR