ACC-PACK-SL*15*/GS130/PL Measuring Rope

Measuring rope 15.5 m for cable-pull with housing diameter 130 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Replacement measuring rope 15 m
  • For design 130 mm
  • For PL version
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ACC-PACK-SL*15*/GS130/PL

TypeMeasuring rope
Measuring length15 m
Construction type130 mm
LengthL15.5 m
Rope diameter1.35 mm
Material
RopeStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass122 g
Uwagi ogólne