ACC-PACK-SL*5*/GS190/HD Measuring Rope

Measuring rope 5.5 m for cable-pull with housing diameter 130 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Replacement measuring rope 5 m
  • For design 190 mm
  • For HD version
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu ACC-PACK-SL*5*/GS190/HD

TypeMeasuring rope
Measuring length5 m
Construction type190 mm
LengthL5.5 m
Rope diameter2 mm
Material
RopeStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass61 g
Uwagi ogólne