OMH-R202-02 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-R202-02

MaterialAluminum
Metal sheet (steel), zinc-plated
Screwed connectionScrews for assembly included
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height32.5 mm
Width35 mm
Length62 mm
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesR202
Uwagi ogólne