Wybierz kraj
WE77/Ex-2 115V Switch Amplifier
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel
- Control circuit EEx ia IIC
- 115 V AC supply voltage
- Reversible mode of operation
- Lead breakage (LB) monitoring
- 1 relay contact output (change-over contact) per channel
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR