OMH-R1000-03 Deviation Mirror

Deviation mirror

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Simple and fast mounting
  • 90° beam deflection
  • Can be combined with adjustment device
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.234,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu OMH-R1000-03

Repeat accuracyRThe repeating accuracy of the device used does not change.
Accuracy± 1 mm (This fault is added to the fault in the device used)
Materialhigh-grade steel,
deflector mirror: glass
Massapprox. 165 g
Mountingsensor Mounting accessories included
SeriesR1000
Uwagi ogólne