Wybierz kraj
KCD2-SCS-2.SP SMART Transmitter Power Supply
SMART transmitter power supply/SMART current driver
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Analog input (AI), Analog output (AO)
- Operates as transmitter power supply or current driver
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR