UB-PROG4-V31 Programming Unit

Programming unit for ultrasonic sensors with two 4-pin M8 connectors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Programming unit for ultrasonic sensors of the UB*-F77* series
  • Simple, temporary integration into the sensor supply line using M8 plug co
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.541,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu UB-PROG4-V31

ConnectionM8 x 1 , 4-pin
Material
HousingABS
CablePUR
Mass100 g
Cable lengthL = 2.25 m
L1 = 2 m
L2 = 0.2 m
Uwagi ogólne

Powiązane strony

Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.