RP25-12M-LR-SET Retroreflective Sensor

Retroreflective sensor with polarization filter

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Photoelectric sensor for detecting people, objects and vehicles
  • Indicator LED on the front
  • Relay output
  • Version with accessories in scope of delivery
  • Operating voltage 24 V AC/DC

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu RP25-12M-LR-SET

Effective detection range0.5 ... 12 m
Threshold detection range15 m
Reference targetReflector RD82 SW4
Number of protective field beams1
Light sourceLED
Light typeModulated light 680 nm
MarkingCE
Diameter of the light spotapprox. 400 mm at a distance of 15 m
Opening angle1.5 °
Optical facefrontal
Ambient light limit100000 Lux
Function indicatorLED red: lit when the light beam is interrupted

LED green: lights up when light beam is free
Stability alarm indicatorLED red flashing (4 Hz) - insufficient operating reserve
Operating voltageUB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
Operating currentIB≤ 30 mA
Power consumptionP0≤ 1 VA
Test inputat 0 V at terminal 1, the transmitter switches off
Output typerelay, change-over contact
Switching typelight-on
Switching voltagemax. 50 V AC max. 48 V DC
Switching currentDC: max. 0.5 A AC: max. 0.6 A
Energized/De-energized delaytyp. 100 ms
Response time≤ 10 ms
Product standardEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Relative humiditymax. 95 %, non-condensing
Degree of protectionIP65 according to EN 60529
Connectionscrew terminals for max. 1.5 mm2
Material
HousingABS GF15
Massapprox. 60 g
Dimensions
Height86 mm
Width44 mm
Depth39 mm
Uwagi ogólne