MH 04-2681F Mounting Aid

Mounting aid for VariKont, +U1+ and +U9*

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for VariKont, +U1+ and +U9* sensors
  • Fixing screws for VariKont included in delivery
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.98,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MH 04-2681F

StandardsIEC 68-2-6, IEC 68-2-27
Shock resistanceb < 30 g, T < 11 ms
Vibration resistancef < 55 Hz, a < 1 mm
MaterialChrome coated diecast zinc
Massapprox. 270 g
Dimensions90 mm x 40 mm x 28 mm (with 2-point fixing)
Height28 mm
Width40 mm
Length90 mm
Uwagi ogólne