MHW 06 Mounting Aid

Modular mounting bracket

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for VariKont and VariKont L2 sensors
  • Aluminum profile, pre-mounted
  • For mounting on support profiles in conveying technology (available for different types of profiles)
  • Simple and fast mounting
  • Sensor position adjustable in all 3 axial directions
  • Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section
  • All fixing components are provided with captive screws

Pokaż więcej

Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu MHW 06

MaterialExtruded aluminum profile
DimensionsProfile rail 1 for the installation of the mounting bracket: 155 mm
Profile rail 2 for positioning the mounting bracket for the supporting profile see data table
Uwagi ogólne