Wybierz kraj
OGR4000-R305-2EP-IO-0,3M-V1 Retroreflective Area Sensor
Retroreflective area sensor, red light, max. detection range 4 m, light field height 60 mm, IO-Link interface, 2 push-pull outputs, fixed cable with M12 plug
Najważniejsze zalety w skrócie
- Retroreflective area sensor with five light beams in a standard photoelectric sensor enclosure
- Bright, highly visible transmitter beams guarantee convenient alignment of the sensor
- Reliable detection of all surfaces irrespective of the object texture
- Reliable small part detection for very flat objects with an irregular shape
- Constant object detection from 2 mm within the entire detection area
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR