5500-ACC-BKT-* Accessory

Accessory, control unit bracket for use with 5500-01 series purge and pressurization system for easy mounting

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Angle bracket for mounting the 5500-01 external control unit with or without 5500-MAN manifold to the enclosure
  • Includes mounting bolts, nuts, and sealing washer for Type 4X degree of protection
  • 316 stainless steel
  • One bracket for top, bottom, side mounting option
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
Uwagi ogólne