Wybierz kraj
ML29T-P/32/59/115 100mm Thru-Beam Sensor
Single-beam miniature photoelectric sensor, ideal for installation in door frames, with certification in accordance with the EN 50155 railroad standard
Najważniejsze zalety w skrócie
- Single-beam monitoring with extremely narrow sensor
- Integrated circuit
- Test
- Simple installation - Plug & Play
- Ideal for installation in door profiles or frames
- Version with Certification in accordance with railway standard EN50155
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT