Wybierz kraj
VBA-2E1A-CB-N/E2-S ASi PCB Module
AS-Interface printed circuit-board module for integrating custom electronics
Najważniejsze zalety w skrócie
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Communication monitoring
- Inputs according to NAMUR in acc. with EN 60947-5-6
- Power supply of inputs and the output from AS-Interface
- Function display for bus and inputs
- Lead breakage and short-circuit monitoring of the output
- Connection via screw terminals
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR