MH-F64-02 Mounting Plate

Mounting base for F64 series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Simple and fast mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

PL
  • PL
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PT
  • SV

Dane techniczne produktu MH-F64-02

Materialstainless steel AISI 304L
Mass31 g
Dimensions
Height32.5 mm
Width40 mm
Depth42 mm
Mounting2 screws M3 x 8
Packing unit1 item(s)
Uwagi ogólne