SMART-EX03-DZ2* SmartphoneSmart-Ex® 03

Smartphone Smart-Ex 03, Android, for use in hazardous areas or locations in Zone 2/22 and Division 2

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Global certificates - a common hardware platform
  • Android™ 15 operating system
  • Wireless connections such as 5G NR, WWAN, Wi-Fi and Bluetooth®
  • Android™ Enterprise Recommended verified device
  • GPS
  • NFC technology for wireless applications
  • Programmable hardware buttons
  • Special buttons for lone worker protection (LWP) applications
  • PTCRB and GCF certified
  • Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
  • Google ARCore ready
  • Optional with a service contract

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cMETus
Symbol
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
Uwagi ogólne