MH 01-M12 D10 Mounting Aid

Mounting bracket for cylindrical sensors

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for M12 sensors
  • Simple and fast mounting
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu MH 01-M12 D10

Inside diameter10 mm
MaterialClamping cylinder: Die-cast zinc
Support bracket: Steel
Dimensions
Height51.5 mm
Width25 mm
Length25 mm
Noterod not included
Uwagi ogólne