Wybierz kraj
NBxx-F58A3x3-E8-V1 Inductive Sensor Kit
Inductive sensor kit for object detection and presence monitoring, amplifier unit
Najważniejsze zalety w skrócie
- Technical data are only valid if satellite unit is connected
- Completely halogen and silicon free
- M12 plug with safety screw assembly adjustable in 45° grid
- Orientation of the coding of the connector plug to position 3
- Extremely bright triple luminous band indication
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV