Wybierz kraj
BILIX 10-7M-SET Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Low space requirement and easy mounting in places with limited access
- 2-wire sensor
- conforms to UL-325 regarding ambient light test and swing test
- Contamination indicator






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
Dane techniczne produktu BILIX 10-7M-SET
| Emitter | BILIX10-T. | |
| Receiver | BILIX10-R. |
| Effective detection range | 1.5 ... 7 m | |
| Threshold detection range | 10 m | |
| Number of protective field beams | 1 | |
| Light source | IRED | |
| Light type | infrared | |
| Marking | CE | |
| Opening angle | Emitter: approx. 15 ° Receiver: approx. 24 ° with daylight blocking filter | |
| Optical face | frontal | |
| Ambient light limit | 100000 Lux |
| Operation indicator | Emitter: LED yellow lights up Receiver: LED yellow lights up | |
| Function indicator | Emitter: LED yellow lights up when light beam is free LED red lit when the light beam is interrupted | |
| Stability alarm indicator | Emitter: yellow LED flashes when visibility is poor (pollution indicator) |
| Operating voltage | UB | 20 ... 28 V |
| Operating current | IB | max. 20 mA at 24 V DC |
| Time delay before availability | tv | < 350 ms |
| Output type | transistor output | |
| Switching type | light-on | |
| Signal output | 2-wire, modulated output voltage, period = 3.05 ms, Tlow = 0.5 ms, saturation voltage < 3 V | |
| Response time | Light beam unobstructed to light beam interrupted: 20 ms Light beam interrupted to light beam unobstructed: 100 ms | |
| Load resistor | RL | 330 ... 470 Ω |
| Product standard | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Storage temperature | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) |
| Degree of protection | IP50 in accordance with EN60529 | ||||||||||
| Connection | screw terminals for max. 1.5 mm2 | ||||||||||
| Mass | 23 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.