Wybierz kraj
BTC24-* Industrial Box Thin Client
Industrial box thin client
Najważniejsze zalety w skrócie
- Industrial-grade box thin client for 24/7 operation
- Long-term support with product availability for more than 5 years
- Supports up to 4 modern Ultra HD (4K) monitors with 60 Hz
- Compact footprint






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Dane techniczne produktu BTC24-*
| Processor | AMD Ryzen R2314 | |
| RAM | 8 GB DDR4 (2x 4 GByte dual-channel RAM) | |
| Mass storage | 64 GByte M.2 SSD |
| Power supply | Input voltage: 12 ... 28 V DC Input current: 4.6 A … 1.9 A Input via 2.5 mm power socket |
| Interface type | Front side: 1x USB 3.2 Gen 1 Type C 2x USB 2.0 Type A, Power button, Audio line out Back side: 3x 1000Base-T Ethernet, 4x DisplayPort 1.4, 1x DC (DC jack 5.5 x 2.5 mm with lock mechanism), 3x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x RS-232/RS-485 with RJ45 connector |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| Operating system | 2-: VisuNet RM Shell 6 (based on Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024) Optional: J-: IGEL OS 12 (based on Linux, pre-installed without licence) T-: ThinManager Ready |
| Operating temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
| Storage temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
| Relative humidity | ≤ 90 % at 60 °C (non-condensing acc. to EN 60068-2-78) | |
| Shock resistance | 40 g (11 ms) when operating 80 g (11 ms) when not operating | |
| Vibration resistance | 3 grms 5 ... 500 Hz |
| Degree of protection | IP4x | |
| Mass | 2.47 kg | |
| Dimensions | 259.1 mm x 56.05 mm x 199.8 mm | |
| Mounting | Desktop or wall mounting, VESA mount (100 x 100 mm and 75 x 75 mm) and DIN-rail mounting via optional adapter | |
| Note | passive cooling , no moving parts Power supply not included. |
| UL approval | "UL Listed" for Canada and USA, E223772 (Ordinary Location) | |
| Approved for | CE (EN61326-1/ EN55032/ EN55035 Class A) FCC Class A and ICES-003 Issue 7 |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.