Wybierz kraj
LB9029BP12320.2 Redundancy Base Backplane
Najważniejsze zalety w skrócie
- Backplane for LB-System
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Max. 12 slots for I/O modules
- Redundancy (field bus and power supply)
- Not extendable
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE