Wybierz kraj
CPS.GR* Wireless Access Point (Ex nR)
Wireless access point (Ex nR) in glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure for use in explosion-hazardous areas Zones 2, 21, 22
Najważniejsze zalety w skrócie
- Glass-fiber reinforced polyester (GRP) enclosure
- Installation in Zone 2
- Installation in Zone 21 and Zone 22 (on request)
- Use of industrial Wireless Access Points in hazardous areas
- Separate connection enclosure allows for easy installation and maintenance
- Lightweight solution
- Customizable configuration of WI-FI and network devices and cable entries as per specification
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE