Wybierz kraj
KFD2-SLD-Ex2.1245-Y1 Solenoid Driver
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (bus or loop powered)
- Output 45 mA at 12 V DC
- Line fault transparency (LFT)
- Test pulse immunity
Pokaż więcej






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu KFD2-SLD-Ex2.1245-Y1
| Signal type | Digital Output |
| Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| Rated voltage | Ur | 18 ... 30 V DC |
| Power consumption | max. 3.5 W at 45 mA output current |
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7, 8, 9 | |
| Test pulse length | max. 2 ms from DO card | |
| Signal level | loop powered 1-signal: 18 ... 30 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC bus powered 1-signal: 15 ... 30 V DC (current limited to 5 mA) 0-signal: 0 ... 5 V DC | |
| Rated current | Ir | 0-signal: typ. 1.6 mA at 1.5 V DC; typ. 8 mA at 3 V DC (maximum leakage current DO card) 1-signal: ≥ 20 mA (minimum load current DO card) |
| Inrush current | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Connection side | field side | ||||
| Connection | channel 1: terminals 1+, 2-, 3- channel 2: terminals 4+, 5-, 6- | ||||
| Internal resistor | Ri | 236 Ω | |||
| Current | Ie | 45 mA | |||
| Voltage | Ue | ≥ 12 V | |||
| Current limit | Imax | 45 mA | |||
| Open loop voltage | Us | min. 23.6 V | |||
| Load | nominal 0.05 ... 20 kΩ , valid range for line fault detection (LFD) | ||||
| Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | ||||
| Line fault detection | |||||
| |||||
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Power supply/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LEDs | |
| Control elements | DIP switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (industrial locations) , EN IEC 61326-3-2:2018 For further information see system description. |
| Ambient temperature | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) extended ambient temperature range up to 70 °C (158 °F), refer to manual for necessary mounting conditions |
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
| EU-type examination certificate | FIDI 21 ATEX 0091 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Supply | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Input | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Collective error message | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanic isolation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL approval | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.