Wybierz kraj
ICRPC-8P PCIe Multiport Serial CardRocketPort® EXPRESS
PCIe 8-port serial card
Najważniejsze zalety w skrócie
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Device drivers (Windows and Linux)
- Communications speeds 300 bps to 460 Kbps
- Low-profile or standard-height compatible
- x1, x2, x4, x8, x12 or x16 lane PCIe connectivity
- Low-latency communication supporting the widest variety of applications
- Requires breakout box, see "Related products"
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR