IUR-F800-V1D-4A-FR1-04 RFID Read/Write Device

RFID read/write device UHF for connecting external antennas, India

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Integrated multiplexer
  • Multi-tag reading of up to 200 tags increases productivity
  • Sturdy housing, suitable for rough industrial use
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dane techniczne produktu IUR-F800-V1D-4A-FR1-04

Operating frequency865 MHz … 867 MHz: India
Transmission licenses for other countries on request
Power Output100 mW … 2 W adjustable in 100 mW increments
LED indication16 LEDs for displaying the operating and antenna status
Operating voltageUB24 V DC ± 20 %
Power consumptionP024 VA
Interface typeRS-232, Ethernet, USB (On-The-Go), Wiegand (Scan Mode Interface)
ConnectionM8 connector, 8-pin
Input typeOptocoupler
Number of inputs2
Input voltage24 V DC
Input current20 mA
ConnectionM8 connector, 8-pin
Output type2 x optocouplers, 2 x relays
Number of outputs4
Output voltage24 V DC
Output currentOptocoupler: 20 mA
Relay: 1 A switching current, 2 A continuous load
Degree of protectionIEC 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Climatic conditionsAir humidity 5 ... 95 % , non-condensing
Shock and impact resistanceVibration (sine): 1 g, 10–150 Hz according to EN 60068-2-6
Shock (half-sine): 30 g according to EN 60068-2-27
Degree of protectionIP53
ConnectionInputs/outputs: M8 connector, 8-pin
Relay, RS-232: M8 connector, 8-pin
Ethernet: M12 plug connection
Voltage supply: M8 connector, 4-pin
External antennas: 4 SMA sockets, 50 Ω
USB interface: mini-USB socket
Material
Housingpowder coated aluminum
Massapprox. 1800 g
Dimensions
Height157 mm
Width260 mm
Length68 mm
Uwagi ogólne