DT2S/DT2S-G-0,6M-PUR-O1-T-DT4S Y-Splitter Cable

Y-splitter cable Deutsch socket straight, 4-pin to 2x Deutsch socket straight, 2-pin, 2x PUR cable black, drag-chain-suitable

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Suitable for outdoor use (UV- and ozone resistant)
  • Suitable for drag chains and abrasion resistant
  • Degree of protection IP68
  • Resistant to microbes and hydrolysis
  • Oil resistant
  • Resistant to salt water
  • Halogen-free
  • Snap locking

Pokaż więcej

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.189,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu DT2S/DT2S-G-0,6M-PUR-O1-T-DT4S

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeDeutsch connectors
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins2
Connector 2
Connectionsocket
Construction typeDeutsch connectors
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins2
Connector 3
Connectionsocket
Construction typeDeutsch connectors
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins4
Operating voltageUBmax. 48 V AC / 60 V DC
Operating currentIBmax. 4 A
Degree of protectionEN 60529
FlammabilityUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Halogen-freeDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
Oil resistanceDIN EN 60811-2-1
Ambient temperature
Plug connector-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, fixed installation-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Cable, flexing-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Loosening protectionavailable
Degree of protectionIP68
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6
Sheath diameter4.5 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
> 8 x cable diameter, fixed installation
Sheath stripping forcemax. 50 N / 300 mm
Sheath colorblack (similar to RAL 7021)
Number of cores3
Core cross section0.5 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: blue
Core 3: brown
Core 4: blue
Core construction28 x 0.15 mm ∅
1 x symmetrically twisted
LengthL0.6 m
Cable codeLi 9Y 11Y 3 x 0,50
Drag chain suitability
Drag chain cyclesmin. 2000000
Motion velocitymax. 3 m/s
Traverse distancemax. 10 m
Accelerationmax. 10 m/s2
Halogen-freeyes
Plug connector
BodyPA, black
Contact surfaceNi
FlammabilityV-0
Cable
SheathingPUR based on polyether
Core insulationPP
Salt water resistanceyes
UV resistanceyes
Chemical resistancegood
Oil resistanceyes
Cooling lubricant resistanceyes
Microbial resistanceyes
Hydrolysis resistanceyes
FlammabilityFT2
Uwagi ogólne