DTM2P-TEE-PVC-V11S/DTM2P-HOE Y-Splitter Cable

Y-splitter cable, Deutsch plug straight, 2-pin, to M12 plug straight, A-coded, 3-pin / Deutsch plug ,straight, 2-pin, PVC cable grey

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informację o przewidywanym terminie dostawy.384,00 PLN Cena netto — indywidualna cena zostanie wyświetlona podczas finalizacji zamówienia.
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu DTM2P-TEE-PVC-V11S/DTM2P-HOE

Connector 1
Connectionplug
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins3
CodingA-coded
Connector 2
Connectionplug
Construction typeDeutsch connectors
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins2
Connector 3
Connectionplug
Construction typeDeutsch connectors
Stylestraight
Lockingsnap locking
Number of pins2
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature
Connector 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connector 2-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
Connector 3-55 ... 125 °C (-67 ... 257 °F)
Cable, fixed installation-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Cable, flexing-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Pollution degree3
Connector 1
Tightening torque0.6 Nm
Loosening protectionavailable
Tool installationstraight knurling , hexagon nut SW = 14 mm
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP68 / IP69
Connector 2
Loosening protectionavailable
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP68
Connector 3
Loosening protectionavailable
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP68
Cableaccording to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 5
Sheath diameter4.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
Sheath stripping forcemax. 80 N / 300 mm
Sheath colorgrey (similar to RAL 7001)
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
Cores colorCore 1: brown
Core 2: blue
Core construction19 x 0.15 mm ∅
LengthLL1 = 120 mm
L2 = 230 mm
Cable codeLi Y YM 3 x 0,34
Mass31 g
Connector 1
Screw connectionZinc diecast, nickel-plated
BodyTPU, black
Contact surfacegold plated (Au)
FlammabilityV-2
Connector 2
BodyPA, black
Contact surfaceNi
FlammabilityV-0
Connector 3
BodyPA, black
Contact surfaceNi
FlammabilityV-0
Cable
SheathingPVC
Core insulationPVC
Flammabilityflame-resistant
Uwagi ogólne