LAD 2 / Modul 1 Cable Junction Box

Junction box

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Compact design
  • Degree of protection IP65
  • impact-resistant plastic
  • MODULE 2 and 3 PCB can be installed
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu LAD 2 / Modul 1

MarkingCE
Degree of protectionIP65
Connectionspring terminal, 5-pin, white
Material
HousingPA 6 GF30
black or light gray
Massapprox. 100 g
Dimensions
Height52 mm
Width123 mm
Depth45 mm
Uwagi ogólne