Wybierz kraj
NBN25-F135-250-10M-V31 Inductive Sensor Head
Inductive sensor head with rated operating distance 25 mm and 10 m cable, for connection to amplifier F135-M18-E2-IO-V31-V1
Najważniejsze zalety w skrócie
- Extremely wide temperature range of the inductive sensor head
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - 10 m cable between inductive sensor head and amplifier






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
Dane techniczne produktu NBN25-F135-250-10M-V31
| Rated operating distance | sn | 25 mm |
| Installation | flush mountable | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 20 mm |
| Actuating element | Steel Fe360 , 75 mm x 75 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.7 | |
| Reduction factor rCu | 0.7 | |
| Reduction factor r304 | 0.6 | |
| Reduction factor rBrass | 1.1 | |
| Suitable components | for connection to amplifier F135-M18-E2-IO-V31-V1 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Various: Listed Accessory | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) Note: M8 connector, 4-pin 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| Vibration resistance | 30 g |
| Connection type | fixed cable with plug | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| Material | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Connector | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 540 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.