V1-GV4A-PG7 Cable Socket

Cable socket, field-attachable, M12 straight, A-coded, 4-pin, for cable diameter 4 - 6 mm, screw connection stainless steel

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Stainless steel coupling nut
  • Screw terminal connection
  • Screw connection suitable for tool assembly
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu V1-GV4A-PG7

Connector 1
Connectionsocket
Construction typeM12
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins4
CodingA-coded
Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Surge protectionCategory II
Insulation resistancemin. 100 MΩ
Degree of protectionEN 60529
Plug connectionconnector M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.4 Nm
Tool installationstraight knurling , hexagon nut SW = 18 mm
Mating cyclesmin. 100
Degree of protectionIP65 / IP67 / IP69K
Connectionscrew terminals for 0.25 ... 0.75 mm2 / AWG 24 ... AWG 18 without wire end ferrule
screw terminals for 0.14 ... 0.75 mm2 / AWG 26 ... AWG 20 with wire end ferrule
PG7 cable gland
Cable
Sheath diameter4 ... 6 mm
Core cross section0.75 mm2 / 20 AWG max.
Installationscrew terminals 0.2 Nm
pressure nut 0.8 ... 1 Nm
Mass26.3 g
Plug connector
Screw connectionStainless steel 1.4404 / AISI 316L
BodyPA, black
SealNBR
Contact surfacegold plated (Au)
Uwagi ogólne