Wybierz kraj
CCN5-F46A-E2 Capacitive Sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- 5 mm non-flush
- 3-wire DC
- Flat housing
- Chemically resistant PVDF housing
- Mounting slots for cable ties
- Degree of protection IP68
- Thru-holes for screw mounting
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PT
- SV
- ZH