Wybierz kraj
TWIN-PRO-20M-OSE-13m-SET Safety Thru-Beam Sensor
Safety thru-beam sensor
Najważniejsze zalety w skrócie
- Sturdy housing
- Sensing range 20 m
- Sleek design
- Simple alignment
- Indicator LED on the front
- Not sensitive to ambient light
- High degree of protection (IP67), fully encapsulated
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT