Wybierz kraj
KFD2-SL2-Ex2 Solenoid Driver
Najważniejsze zalety w skrócie
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Output 45 mA at 11.7 V DC
- Logic input, non-polarized
- Line fault detection (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu KFD2-SL2-Ex2
| Signal type | Digital Output |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 |
| Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
| Rated voltage | Ur | 20 ... 30 V DC |
| Power consumption | max. 3.3 W at 45 mA output current |
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7, 8, 9 | |
| Input current | approx. 3 mA at 24 V DC | |
| Signal level | 1-signal: 16 ... 30 V DC 0-signal: 0 ... 5 V DC |
| Connection side | field side | ||||
| Connection | channel 1: terminals 1+, 2-, 3 channel 2: terminals 4+, 5-, 6- | ||||
| Internal resistor | Ri | 272 Ω | |||
| Current | Ie | ≤ 45 mA | |||
| Voltage | Ue | ≥ 11.7 V | |||
| Current limit | Imax | 45 mA | |||
| Open loop voltage | Us | min. 24 V | |||
| Output signal | These values are valid for the rated operating voltages from 20 ... 30 V DC. | ||||
| Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | ||||
| Line fault detection | |||||
| |||||
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Input/power supply | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff | |
| Power supply/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LEDs | |
| Control elements | DIP switch | |
| Configuration | via DIP switches | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | EN 61010-1:2010 |
| Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) |
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 150 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
| EU-type examination certificate | ZELM 00 ATEX 0024 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Supply | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Input | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Collective error message | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificate | TÜV 02 ATEX 1820 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanic isolation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Directive conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| CSA approval | ||||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.