R30/60 Reflector

Reflector with mounting holes

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Reflector suitable for polarization filter light barriers
  • Mounting holes for simple installation
  • Sleek design
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu R30/60

Effective detection rangeapprox. 8 m
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height30 mm
Width81 mm
Depth8.7 mm
Mountingmounting hole
Number of mounting holes2
Uwagi ogólne