R100/100 Reflector

Reflector, round, diameter 82 mm, central mounting hole

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Reflector suitable for polarization filter light barriers
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu R100/100

Effective detection rangeapprox. 15 m
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height100 mm
Width100 mm
Depth8.6 mm
Mountingmounting hole
Number of mounting holes4
Uwagi ogólne