Wybierz kraj
KFD0-RSH-1.1E.1 Relay Module
Najważniejsze zalety w skrócie
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (loop powered)
- Logic input 19 V DC ... 26.5 V DC, non-polarized
- Relay contact output for energized to safe function
- Test pulse immunity
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Pokaż więcej






Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
PL
- PL
- EN
- DE
- ES
- FR
Dane techniczne produktu KFD0-RSH-1.1E.1
| Signal type | Digital Output |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 | |
| Systematic capability (SC) | SC 3 |
| Connection | loop powered | |
| Rated voltage | Ur | 19 ... 30 V DC loop powered |
| Power dissipation | < 1.5 W | |
| Power consumption | < 1.5 W |
| Connection side | control side | |
| Connection | Input terminals 7, 8 ; test input terminals 9, 10, 11, 12 | |
| Pulse/Pause ratio | 150 ms / 150 ms | |
| Test pulse length | max. 4 ms from DO card | |
| Test input | see functional safety manual | |
| Signal level | 0-signal: -5 ... 5 V 1-signal: 19 ... 26.5 V | |
| Rated current | Ir | 0-signal: typ. 1.6 mA at 1.5 V DC; typ. 8 mA at 3 V DC (maximum leakage current DO card) 1-signal: ≥ 36 mA (minimum load current DO card) |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 2, 3 | |
| Contact loading | 253 V AC/5 A/cos φ 0.7; 30 V DC/5 A resistive load 253 V AC / 1/2 HP | |
| Minimum switch current | 10 mA / 24 V DC | |
| Energized/De-energized delay | 150 ms / 150 ms | |
| Mechanical life | 5 x 106 switching cycles |
| Switching frequency | < 3 Hz |
| Input/Output | reinforced insulation according to IEC/EN 61010-1, rated insulation voltage 300 Veff |
| Display elements | LEDs | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Low voltage | |||||
| |||||
| Machinery Directive | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017 , EN IEC 61326-3-2:2018 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2013 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Observe the temperature range limited by derating, see section derating. |
| Degree of protection | IP20 | |
| Connection | screw terminals | |
| Mass | approx. 120 g | |
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B2 | |
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 |
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Powiązane strony
Szukasz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi stronami poświęconymi tej tematyce.
Powiązane wiadomości i zastosowania
Dowiedz się więcej o nowościach i zastosowaniach związanych z tym produktem.