Wybierz kraj
OMH-R202-05 Mounting Aid
Mounting aid for sensors and reflectors for mounting on round rod d=12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm
Najważniejsze zalety w skrócie
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR