Wybierz kraj
OBR10M-R202-E2-V1-4R-SET Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter and angle bracket
Najważniejsze zalety w skrócie
- Reliable detection of foil wrapped objects
- Medium design with versatile mounting options
- Degree of protection IP67
- Mounting on full metal sockets
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
- Easy to use
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Very bright, highly visible light spot
- Pre-assembled on angle bracket
- Protected against mutual interference with up to 3 sensors
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR