REF-H60-SET Reflector

Reflector, rectangular 40.3 mm x 59.9 mm, with angle bracket

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Pre-assembled on angle bracket
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dane techniczne produktu REF-H60-SET

Reference targetH60 reflector
Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions59.9 mm x 40.3 mm x 7.8 mm
Height39.3 mm
Width51 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Uwagi ogólne