Wybierz kraj
GP12/145-295 Rubber Profile
Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series
Najważniejsze zalety w skrócie
- Rubber profile
- Accessories for closing edge protection
- suitable for designs of ø11–12 mm
- Simple to customize to application
- Packaging unit: 50 m
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT