Wybierz kraj
ICRPB-16RJ45-RM Breakout BoxRocketPort® EXPRESS
16 RJ45 connectors
Najważniejsze zalety w skrócie
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- 15 KV surge protection
- Communication speeds up to 460 Kbps
- 1U rack mount housing
- RJ45 connectors
Pokaż więcej
Uwaga
Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR