GP12/25-75 Rubber Profile

Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Rubber profile
  • Accessories for closing edge protection
  • suitable for designs with dia. 14–15 mm
  • Simple to customize to application
  • Packaging unit: 50 m

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu GP12/25-75

MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Mass780 g / m
Dimensions
Height75 mm
Width50 m
Depth25 mm
Uwagi ogólne