GP12/20-50 Rubber Profile

Rubber profile for safety edges from the SIGNAL series

Najważniejsze zalety w skrócie

  • Rubber profile
  • Accessories for closing edge protection
  • suitable for designs of ø11–12 mm
  • Simple to customize to application
  • Packaging unit: 50 m

Pokaż więcej

Product Compliance: Europe – CE
Uwaga

Wszystkie dokumenty dotyczące produktów, takie jak certyfikaty, deklaracje zgodności itp., które zostały wydane przed przekształceniem pod nazwą Pepperl+Fuchs GmbH lub Pepperl+Fuchs AG, mają również zastosowanie do spółki Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

Dane techniczne produktu GP12/20-50

MaterialEPDM (ethylene propylene diene rubber)
Mass460 g
Dimensions
Height50 mm
Width50 m
Depth20 mm
Uwagi ogólne